(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ทนต่อความเย็น ความร้อน และการขัดถูสูง [วัสดุ]·ทำจากโพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า | — | ความยาว สายยาง |
HOSSDR50 | — | 3.2 |
รหัสสินค้า |
---|
HOSHD38-[0.5-30/0.1] |
HOSHD50-[0.5-30/0.1] |
HOSHD65-[0.5-30/0.1] |
HOSHD75-[0.5-30/0.1] |
HOSHD90-[0.5-30/0.1] |
HOSHD100-[0.5-30/0.1] |
HOSHD125-[0.5-20/0.1] |
HOSHD150-[0.5-20/0.1] |
HOSHDK38-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK50-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK65-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK75-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK90-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK100-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK125-[0.5-5/0.1] |
HOSHDK150-[0.5-5/0.1] |
HOSHDR38-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR50-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR65-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR75-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR90-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR100-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR125-[0.5-20/0.1] |
HOSHDR150-[0.5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มีผ้าพันแขน | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 46.8 | 45 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.6 | 61.2 | 55 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 62.4 | 73.0 | 65 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76.4 | 87.2 | 75 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 88.9 | 100.3 | 90 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101.6 | 113.0 | 100 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125.9 | 139.7 | 125 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 20 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 152.4 | 166.2 | 150 | ไม่มี (บอดี้หลักของสายเท่านั้น) | 0.5 ~ 20 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 46.8 | 45 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.6 | 61.2 | 55 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 62.4 | 73.0 | 65 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76.4 | 87.2 | 75 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 88.9 | 100.3 | 90 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101.6 | 113.0 | 100 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125.9 | 139.7 | 125 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 5 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 152.4 | 166.2 | 150 | มี (ด้านเดียว) | 0.5 ~ 5 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 46.8 | 45 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.6 | 61.2 | 55 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 62.4 | 73.0 | 65 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76.4 | 87.2 | 75 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 88.9 | 100.3 | 90 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101.6 | 113.0 | 100 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 30 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125.9 | 139.7 | 125 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 20 | ||
- | WEAR-PROOF AND ELECTRIFICACION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 152.4 | 166.2 | 150 | มี (ทั้งสองด้าน) | 0.5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน EPDM ที่เป็นตัวนำไฟฟ้า | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง / ธัญพืช / อากาศ / เศษ กระดาษ | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)(MPa) | 0.03 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง