(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้เป็นท่อแบบไร้รอยต่อ
ชนิด | [M] วัสดุ | มาตรฐาน | กระบวนการอบอ่อน | มันวาว |
SKHR | SUS304 | JIS G3459 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | ไม่มี |
SKH | กระบวนการอบอ่อนแบบไบรท์ (ท่อ BA) | มี | ||
SKER | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | ไม่มี | |
SKE | กระบวนการอบอ่อนแบบไบรท์ (ท่อ BA) | มี |
รหัสสินค้า | — | L |
SKE10 | — | 300 |
รหัสสินค้า |
---|
SKE4-[20-1000/1] |
SKE6-[20-1000/1] |
SKE6.35-[20-1000/1] |
SKE8-[20-1000/1] |
SKE9.53-[20-1000/1] |
SKE10-[20-1000/1] |
SKE12-[20-1000/1] |
SKE12.7-[20-1000/1] |
SKE16-[20-1000/1] |
SKER4-[20-1000/1] |
SKER6-[20-1000/1] |
SKER6.35-[20-1000/1] |
SKER8-[20-1000/1] |
SKER9.53-[20-1000/1] |
SKER10-[20-1000/1] |
SKER12-[20-1000/1] |
SKER12.7-[20-1000/1] |
SKER16-[20-1000/1] |
SKH4-[20-1000/1] |
SKH6-[20-1000/1] |
SKH6.35-[20-1000/1] |
SKH8-[20-1000/1] |
SKH9.53-[20-1000/1] |
SKH10-[20-1000/1] |
SKH12-[20-1000/1] |
SKH12.7-[20-1000/1] |
SKH16-[20-1000/1] |
SKHR4-[20-1000/1] |
SKHR6-[20-1000/1] |
SKHR6.35-[20-1000/1] |
SKHR8-[20-1000/1] |
SKHR9.53-[20-1000/1] |
SKHR10-[20-1000/1] |
SKHR12-[20-1000/1] |
SKHR12.7-[20-1000/1] |
SKHR16-[20-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการอบอ่อน | OD D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 16 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS316 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 16 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบเงา | 16 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 4 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 6 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 8 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 10 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 12 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
- | STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 | กระบวนการอบอ่อนแบบบรรยากาศ | 16 | 20 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง