1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝา ท่อเหล็ก / การกักเก็บความร้อน / เย็น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ใช้สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนของท่อ เหล็กกล้า [วัสดุ]·โฟม โพลีเอทิลีน นทนความร้อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HKCVP6A-[30-1500/1]
HKCVP8A-[30-1500/1]
HKCVP10A-[30-1500/1]
HKCVP15A-[30-1500/1]
HKCVP20A-[30-1500/1]
HKCVP25A-[30-1500/1]
HKCVP32A-[30-1500/1]
HKCVP40A-[30-1500/1]
HKCVP50A-[30-1500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก ใช้งานได้ทั่วไป OD
(มิลลิเมตร)
บังคับจำนวน ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 10266A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 10298A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 103810A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 104215A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 104820A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 105525A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 106332 A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 106940 A30 ~ 1500

-

COVER FOR PIPES 1 ชิ้น 5 วัน 108150 A30 ~ 1500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วัสดุ เก็บความร้อน วัสดุ โฟมโพลีเอทิลีนทนความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี