1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์ว - คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนตรง - ที่ขันหมุนคู่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· บอลวาล์วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว · ชนิดที่ขันหมุนคู่ทำให้น้ำไหล

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BVUSB6
BVUSB8
BVUSB10
BVUSB12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง D (หรือ D1) พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 370.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ø610.5

฿ 370.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ø820.5

฿ 414.40

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ø1041

฿ 414.40

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ø1255.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว จำนวนพอร์ต 2 จำนวนตำแหน่ง 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
การสลับการทำงาน มือจับ คู่ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประปา One-Touch การรักษาสถานะการทำงาน การเก็บรักษา
บังคับ ของไหล อากาศ, น้ำ