(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· บอลวาล์วพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว · ชนิดที่ขันหมุนเดี่ยวมีสเกลตรงก้านโยกเพื่อให้ปรับอัตราการไหลได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
BVCE4 |
BVCE6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง D (หรือ D1) | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.40 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Ø4 | 4 | |
฿ 266.40 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Ø6 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว | จำนวนพอร์ต | 2 | จำนวนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | มือจับ เดียว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | R ระบบประปาแบบกดครั้งเดียว | การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
บังคับ ของไหล | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง