(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ชนิด เกลียว · คุณสามารถระบุขนาดตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง รองรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
HOSSB30 |
HOSSB32 |
HOSSB47 |
HOSSB61 |
HOSSB71 |
HOSSB86 |
HOSSB90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (นาที) (มิลลิเมตร) | ช่วงการขัน OD ของ สายยาง (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 470.11 | BANDS FOR HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 37 | |
฿ 470.11 | BANDS FOR HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 42 | |
฿ 470.11 ฿ 189.27 | BANDS FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 57 | ||
฿ 591.50 | BANDS FOR HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 61 | 71 | |
฿ 496.86 | BANDS FOR HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 71 | 81 | |
฿ 554.19 | BANDS FOR HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 86 | 96 | |
฿ 580.94 ฿ 270.25 | BANDS FOR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 110 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง