1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อสุญญากาศ/ข้อลด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,642.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับงานท่อสุญญากาศ, ข้อลด [วัสดุ]·SUS304.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FRNWJ25-10
FRNWJ25-16
FRNWJ40-16
FRNWJ40-25
FRNWJ50-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) ขนาดหน้าแปลน (ขนาดเกลียว) ด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ท่อเหล็ก OD
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)

฿ 1,642.37

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน 10251013.810

฿ 1,642.37

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10251621.717.5

฿ 1,928.93

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน 10401621.717.5

฿ 1,997.36

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน 10402527.223

฿ 2,566.20

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน 10502527.223

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อลด วัสดุ SUS304