1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ฟิตติ้ง ท่อ สุญญากาศ/ แคลมป์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์ฟิตติ้ง ท่อ สุญญากาศ/ แคลมป์
  • อุปกรณ์ฟิตติ้ง ท่อ สุญญากาศ/ แคลมป์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 367.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับงานท่อสุญญากาศ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FRNWC16
FRNWC25
FRNWC40
FRNWC50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว)

฿ 367.82

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

฿ 380.65

VACUUMCOMPONENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

฿ 423.42

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 500.41

PIPES/VALVES/SEALS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แคลมป์ยึด ชนิดแคลมป์ มาตรฐาน