(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับงานท่อสุญญากาศ, หน้าแปลนยาว NW [วัสดุ]·SUS304.
รหัสสินค้า |
---|
FRNWLF10 |
FRNWLF16 |
FRNWLF25 |
FRNWLF40 |
FRNWLF50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.62 | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 13.8 | 10 | ||
฿ 534.62 | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 21.7 | 17.5 | ||
฿ 701.43 | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 27.2 | 23 | ||
฿ 1,064.97 | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 42.7 | 37.1 | ||
฿ 1,355.81 | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 60.5 | 54.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | ยาว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง