(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อทองแดง , ข้อต่อสามทางที เกลียว เกลียวนอก .
รหัสสินค้า |
---|
DKUPT4-1 |
DKUPT4-2 |
DKUPT5-1 |
DKUPT5-2 |
DKUPT6-1 |
DKUPT6-2 |
DKUPT6-3 |
DKUPT8-1 |
DKUPT8-2 |
DKUPT8-3 |
DKUPT10-2 |
DKUPT10-3 |
DKUPT10-4 |
DKUPT12-3 |
DKUPT12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.35 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 546.00 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 441.35 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 546.00 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 541.45 ฿ 223.13 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 541.45 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 723.45 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 532.35 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 546.00 ฿ 197.98 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 787.15 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 782.60 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 787.15 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 1,142.05 ฿ 413.08 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,155.70 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 1,160.25 ฿ 490.67 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อทองแดง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง