(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก · ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น · เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์ · หลังจากขันแน่นชั่วคราวแล้ว ให้ติดเข้ากับตัว ตัวเครื่อง และเมื่อขัน ฝาเกลียว ให้แน่นแล้ว ให้ขันให้แน่นอีก 3/4 ถึง 1 รอบจากจุดที่การตอบสนองเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเพื่อให้การขันแน่นสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
KTGZR10-05 |
KTGZR10-45 |
KTGZR12-05 |
KTGZR12-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันในการเปิดวาล์ว (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,933.75 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.05 | |
฿ 1,933.75 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.45 | |
฿ 1,933.75 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.05 | |
฿ 1,933.75 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | S25C | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | STEEL TUBE | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง