(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว สายยาง และรูปทรงการย้ำที่กำหนด
[ M ]วัสดุ | ช่วงอุณหภูมิ |
ยางสังเคราะห์ทนต่อสภาพอากาศ เสริมแรง: สายเบรด : สายเกลียว | -40°C to 93°C |
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
S25C | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า | — | ความยาว สายยาง |
HOKT12 HOKTA12 | — | 1.8 |
ขนาดเกลียว สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | HOKT | ||
รัศมีโค้งงอต่ำสุด (มม.) | แรงดันใช้งานสูงสุด (Mpa) | ความดันทำลายขั้นต่ำ (Mpa) | |||
6 | 6.4 | 14.7 | 85 | 20.7 | 82.7 |
7 | 7.9 | 17.1 | 100 | 15.5 | 62.0 |
12 | 12.7 | 23.4 | 140 | 12.1 | 48.3 |
15 | 15.9 | 27.4 | 165 | 10.3 | 41.4 |
ขนาดเกลียว สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | R (PT) G (PF) | HOKTA (รูปทรง A) | HOKTC (รูปทรง C) | HOKTD (รูปทรง D) | ||||||||
X (ด้านทแยงมุม) | D | L | X (ด้านทแยงมุม) | Y (ด้านทแยงมุม) | D | L | X (ด้านทแยงมุม) | Y (ด้านทแยงมุม) | D | L | ||
6 | 1/4 | 17 | 32 | 52 | 17 | 19 | 37 | 57 | 17 | 19 | 37 | 57 |
7 | 3/8 | 19 | 36 | 59 | 19 | 22 | 41 | 64 | 19 | 22 | 41 | 64 |
12 | 1/2 | 22 | 43 | 76 | 22 | 27 | 47 | 80 | 22 | 27 | 47 | 80 |
15 | 3/4 | 30 | 48 | 88 | 30 | 36 | 53 | 93 | 30 | 36 | 53 | 93 |
รหัสสินค้า |
---|
HOKT6-[0.3-10/0.1] |
HOKT7-[0.3-10/0.1] |
HOKT12-[0.3-10/0.1] |
HOKT15-[0.3-10/0.1] |
HOKTA6 |
HOKTA7 |
HOKTA12 |
HOKTA15 |
HOKTB6 |
HOKTB7 |
HOKTB12 |
HOKTB15 |
HOKTC6 |
HOKTC7 |
HOKTC12 |
HOKTC15 |
HOKTD6 |
HOKTD7 |
HOKTD12 |
HOKTD15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด, ความดัน ปกติ (MPa) | อุปกรณ์ Swage | L รูปทรงที่ปลายด้านซ้าย | ID (Ø) | หุ้มด้านนอก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ID สายยาง ขนาดเกลียว | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง Swage | ขายประเภท | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OILPRESSUREHOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20.7 | ไม่มี | ไม่มีข้อมูล | 6.4 | ไม่มี | -40 ~ 93 | 85 | 6 | - | สายยางเท่านั้น | 0.3 ~ 10 | ||
- | OILPRESSUREHOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 15.5 | ไม่มี | ไม่มีข้อมูล | 7.9 | ไม่มี | -40 ~ 93 | 100 | 7 | - | สายยางเท่านั้น | 0.3 ~ 10 | ||
- | OILPRESSUREHOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12.1 | ไม่มี | ไม่มีข้อมูล | 12.7 | ไม่มี | -40 ~ 93 | 140 | 12 | - | สายยางเท่านั้น | 0.3 ~ 10 | ||
- | OILPRESSUREHOSES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10.3 | ไม่มี | ไม่มีข้อมูล | 15.9 | ไม่มี | -40 ~ 93 | 165 | 15 | - | สายยางเท่านั้น | 0.3 ~ 10 | ||
฿ 1,187.55 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง | - | - | - | - | 6 | รูปทรง A | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,223.95 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง | - | - | - | - | 7 | รูปทรง A | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,783.60 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง | - | - | - | - | 12 | รูปทรง A | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 2,825.55 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง | - | - | - | - | 15 | รูปทรง A | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,606.15 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง B | - | - | - | - | 6 | รูปทรง B | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,678.95 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง B | - | - | - | - | 7 | รูปทรง B | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 2,275.00 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง B | - | - | - | - | 12 | รูปทรง B | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 3,603.60 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง B | - | - | - | - | 15 | รูปทรง B | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,187.55 ฿ 467.06 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง C | - | - | - | - | 6 | รูปทรง C | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | ||
฿ 1,223.95 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง C | - | - | - | - | 7 | รูปทรง C | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,783.60 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง C | - | - | - | - | 12 | รูปทรง C | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 2,825.55 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง C | - | - | - | - | 15 | รูปทรง C | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,606.15 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง D | - | - | - | - | 6 | รูปทรง D | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 1,678.95 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง D | - | - | - | - | 7 | รูปทรง D | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 2,275.00 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง D | - | - | - | - | 12 | รูปทรง D | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - | |
฿ 3,603.60 | OIL PRESSURE HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทั้งสองข้าง แบบตรง | รูปทรง D | - | - | - | - | 15 | รูปทรง D | ฟิตติ้งบีบอัดเท่านั้น | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | วัสดุ | ยางสังเคราะห์ ทนต่อสภาพอากาศเสริมแรง สายเบรด ขดลวด เกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง