1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมนิโฟลด์บล็อค - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม - แถวคู่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การจัดวางท่อแบบสอง สเตจ ช่วยประหยัดพื้นที่ในแนวนอน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BTAW1-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW2-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW3-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW4-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW5-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW6-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA1-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA2-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA3-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA4-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA5-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA6-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว จำนวนวงจร เลือก ค่า สำหรับ PT / PF, M เกลียว (หยาบ) เส้นผ่านศูนย์กลางบน B (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[B]1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) เลือก ค่า สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง PT / PF, M เกลียว (หยาบ) บน Q (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[Q]1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี11 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี21 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี31 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี41 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่มี61 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 7 วัน 10ล้างอะโนไดซ์11 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 7 วัน 10ล้างอะโนไดซ์21 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 7 วัน 10ล้างอะโนไดซ์31 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 7 วัน 10ล้างอะโนไดซ์41 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 7 วัน 10ล้างอะโนไดซ์51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 7 วัน 10ล้างอะโนไดซ์61 ~ 51 ~ 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ด้านข้าง รูทะลุ แนวตั้ง รูทะลุ วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ขนาด บล็อค(มิลลิเมตร) 30 x 40
ขนาด / ประเภท เกลียว เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} พิทช์ P(มิลลิเมตร) 25 ระดับมาตรฐาน / กำหนดค่าได้ แบบอยู่กับที่
การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม