(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท 2 วงจร สามารถระบุการประมวล เกลียว G (PF) ได้เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
G-WBMRAF2-R[1,2]-G[1,2]-K[1,2] |
G-WBMRAF4-R[1,2]-G[1,2]-K[1,2] |
G-WBMRAF6-R[1,2]-G[1,2]-K[1,2] |
G-WBMRF2-R[1,2,3]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
G-WBMRF4-R[1,2,3]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
G-WBMRF6-R[1,2,3]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
WBMRAF2-[R1N,R2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
WBMRAF2-[R1N,R2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
WBMRAF2-[R1N,R2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
WBMRAF2-[R1N,R2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
WBMRAF2-R[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
WBMRAF2-R[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
WBMRAF2-R[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
WBMRAF2-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
WBMRAF4-[R1N,R2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
WBMRAF4-[R1N,R2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
WBMRAF4-[R1N,R2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
WBMRAF4-[R1N,R2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
WBMRAF4-R[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
WBMRAF4-R[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
WBMRAF4-R[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
WBMRAF4-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
WBMRAF6-[R1N,R2N]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
WBMRAF6-[R1N,R2N]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
WBMRAF6-[R1N,R2N]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
WBMRAF6-[R1N,R2N]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
WBMRAF6-R[1,2,5]-[G1N,G2N]-[K1N,K2N] |
WBMRAF6-R[1,2,5]-[G1N,G2N]-K[1,2,5] |
WBMRAF6-R[1,2,5]-G[1,2,5]-[K1N,K2N] |
WBMRAF6-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
WBMRF2-[R1N,R2N,R3N]-[G2N,G3N,G4N]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF2-[R1N,R2N,R3N]-[G2N,G3N,G4N]-K[2,3,4] |
WBMRF2-[R1N,R2N,R3N]-G[2,3,4]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF2-[R1N,R2N,R3N]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
WBMRF2-R[1,2,3]-[G2N,G3N,G4N]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF2-R[1,2,3]-[G2N,G3N,G4N]-K[2,3,4] |
WBMRF2-R[1,2,3]-G[2,3,4]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF2-R[1,2,3]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
WBMRF4-[R1N,R2N,R3N]-[G2N,G3N,G4N]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF4-[R1N,R2N,R3N]-[G2N,G3N,G4N]-K[2,3,4] |
WBMRF4-[R1N,R2N,R3N]-G[2,3,4]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF4-[R1N,R2N,R3N]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
WBMRF4-R[1,2,3]-[G2N,G3N,G4N]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF4-R[1,2,3]-[G2N,G3N,G4N]-K[2,3,4] |
WBMRF4-R[1,2,3]-G[2,3,4]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF4-R[1,2,3]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
WBMRF6-[R1N,R2N,R3N]-[G2N,G3N,G4N]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF6-[R1N,R2N,R3N]-[G2N,G3N,G4N]-K[2,3,4] |
WBMRF6-[R1N,R2N,R3N]-G[2,3,4]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF6-[R1N,R2N,R3N]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
WBMRF6-R[1,2,3]-[G2N,G3N,G4N]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF6-R[1,2,3]-[G2N,G3N,G4N]-K[2,3,4] |
WBMRF6-R[1,2,3]-G[2,3,4]-[K2N,K3N,K4N] |
WBMRF6-R[1,2,3]-G[2,3,4]-K[2,3,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด บล็อค (มิลลิเมตร) | จำนวนวงจร | ขนาด / ประเภท เกลียว | การใช้งาน | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาดเกลียว ส่วน G การเลือก NPT [G] | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ K ส่วน ขนาดเกลียว เกลียวการเลือก NPT [K] | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาดเกลียว เกลียวส่วน R การเลือก NPT [R] | เลือก ค่า สำหรับ PT / PF, M เกลียว (หยาบ) เส้นผ่านศูนย์กลางบน G (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[G]1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) | เลือก ค่า สำหรับ PT / PF, M เกลียว (หยาบ) เส้นผ่านศูนย์กลางบน K (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[K]1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) | เลือก ค่า สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง PT / PF, M เกลียว (หยาบ) บน R (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[R]1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 5 (M5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | - | 2 | เกลียว G (PF) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | - | 4 | เกลียว G (PF) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | - | 6 | เกลียว G (PF) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 2 | เกลียว G (PF) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 4 | เกลียว G (PF) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 6 | เกลียว G (PF) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูด้านข้างตาบอด, สองวงจร (รู กึ่งแนวตั้ง รูทะลุ) | ระดับมาตรฐาน / กำหนดค่าได้ | แบบอยู่กับที่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง