1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมนิโฟลด์บล็อค - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม - รูทะลุ ด้านข้าง, รู กึ่ง รูทะลุ แนวตั้ง

แมนิโฟลด์บล็อค - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม - รูทะลุ ด้านข้าง, รู กึ่ง รูทะลุ แนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว บล็อค สำหรับอากาศ สามารถระบุการประมวล เกลียว G (PF) ได้เช่นกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BMRAC1-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC1-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC1-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC1-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC1-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC1-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC1-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC1-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC2-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC2-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC2-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC2-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC2-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC2-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC2-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC2-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC3-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC3-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC3-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC3-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC3-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC3-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC3-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC3-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC4-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC4-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC4-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC4-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC4-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC4-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC4-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC4-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC5-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC5-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC5-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC5-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC5-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC5-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC5-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC5-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC6-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC6-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC6-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC6-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC6-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC6-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC6-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC6-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC7-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC7-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC7-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC7-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC7-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC7-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC7-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC7-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC8-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC8-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC8-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC8-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRAC8-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRAC8-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRAC8-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRAC8-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRACA1-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRACA1-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRACA1-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRACA1-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRACA1-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRACA1-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRACA1-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRACA1-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRACA2-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRACA2-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRACA2-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRACA2-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRACA2-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRACA2-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRACA2-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRACA2-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRACA3-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRACA3-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRACA3-R[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRACA3-R[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRACA3-RM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRACA3-RM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMRACA3-RM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMRACA3-RM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMRACA4-R[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMRACA4-R[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาด บล็อค
(มิลลิเมตร)
จำนวนวงจร ขนาด / ประเภท เกลียว การเปลี่ยน รูติดตั้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ระดับมาตรฐาน / กำหนดค่าได้ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาดเกลียว ส่วน G การเลือก NPT [G] ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ K ส่วน ขนาดเกลียว เกลียวการเลือก NPT [K] ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาดเกลียว เกลียวส่วน R การเลือก NPT [R] เลือก ค่า สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว M (หยาบ) บน G (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[จีเอ็ม]3 (M3) 4 (M4) เลือก ค่า สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว M (หยาบ) บน K (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[KM]3 (M3) 4 (M4) เลือก ค่า สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว M (หยาบ) บน R (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[RM]3 (M3) 4 (M4) เลือก ค่า สำหรับ PT / PF, M เกลียว (หยาบ) เส้นผ่านศูนย์กลางบน G (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[G]1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) เลือก ค่า สำหรับ PT / PF, M เกลียว (หยาบ) เส้นผ่านศูนย์กลางบน K (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[K]1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) เลือก ค่า สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง PT / PF, M เกลียว (หยาบ) บน R (ใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ)[R]1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 255เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 256เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 257เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี25 x 258เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 251เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 252เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่-----3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 253เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่---3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

MANIFOLDS 1 ชิ้น 8 วัน 10ล้างอะโนไดซ์25 x 254เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )}-15แบบอยู่กับที่----3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ด้านข้าง รูทะลุ แนวตั้งกึ่ง รูทะลุ วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม