(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซับเสียงและดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม มี ยืดหยุ่น เพื่อให้คุณสามารถใช้ประกอบงานของคุณได้
รหัสสินค้า |
---|
PRGCS3-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCS5-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCS10-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW3-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW5-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW10-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PROTECTION TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | 3 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | PROTECTION TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | 5 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | DUST PROOF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | 10 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | DUST PROOF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีขาว | 3 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | DUST PROOF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีขาว | 5 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | DUST PROOF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีขาว | 10 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โฟมโคพอลิเมอไรซ์ของอะคริลิค, ยูรีเทนและยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง