1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นชีตฟองน้ำ ป้องกันไฟฟ้าสถิต, โฟมโพลีเอทิลีน

แผ่นชีตฟองน้ำ ป้องกันไฟฟ้าสถิต, โฟมโพลีเอทิลีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ยกเลิกการผลิต] LBNJ และ LBNJA ยกเลิกการผลิตแล้ว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
LBNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมีหรือไม่มีกาว T
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)

-

ANTISTATIC SUPPLIES 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิดไม่มีกาว3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500

-

ANTISTATIC SUPPLIES 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิดกาว3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง ฟองน้ำยางคลอโรพรีนนำไฟฟ้า สี (ด้านหน้า) สีดำ ชนิด แผ่นฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิต

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้