(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Shore A ใช้สำหรับตัวแยกการสั่นสะเทือน ซึ่งมีการตกตะกอนน้อยกว่า ยาง และมีประสิทธิภาพในการ กันสั่นสะเทือน ต่อภาระที่เบาและการสั่นสะเทือนเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
BGELP006 |
BGELP014 |
BGELP020 |
BGELP050 |
BGELP100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดใช้งานสูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | สีของตัวผลิตภัณฑ์ | ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งานได้ (เฮิร์ตซ์) | โหลดใช้งาน (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.22 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.84 | [M4] 4 | 12 | 6.17 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 23 ~ | 0.49 7.84 ~ | |
฿ 819.91 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19.6 | [M6] 6 | 17 | 9.31 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 20 ~ | 7.84 ~ 19.60 | |
฿ 827.64 ฿ 473.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 31.85 | [M6] 6 | 22 | 10.68 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 22 ~ | 12.25 ~ 31.85 | ||
฿ 827.64 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 73.50 | [M6] 6 | 22 | 20.67 | [ส้มอ่อน] สีส้มอ่อน | 19 ~ | 31.85 ~ 73.50 | ||
฿ 827.64 | ANTIVIBRATION | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 122.5 | [M6] 6 | 22 | 40.18 | [ฟ้าอ่อน] สีฟ้าอ่อน | 17 ~ | 73.50 ~ 122.50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เจลกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ | คุณสมบัติ | ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | End stopper เกลียว ติด แผ่นเพลท | ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | Shore A |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง