1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บูช เจลกันสั่นสะเทือน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 307.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง เจลกันสั่นสะเทือน มี สลักเกลียว ที่เจาะเข้าไปเพื่อลดการสั่นด้านข้าง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GELB1101
GELB1401
GELB1402
GELB2501
GELB2502
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดใช้งานสูงสุด
(N)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
สีของตัวผลิตภัณฑ์ โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 307.12

ANTI-VIBRATION GELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.77310.59[น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว0.49 1.77 ~11

฿ 319.41

ANTI-VIBRATION GELS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.08426.18[น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว1.18 6.08 ~14

฿ 319.41

ANTI-VIBRATION GELS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109.81456.68[สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน6.08 9.81 ~14

฿ 368.55

ANTI-VIBRATION GELS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1036.77586.59[น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว9.81 ~ 36.7725

฿ 368.55

ANTI-VIBRATION GELS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1078.455170.15[สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน36.77 ~ 78.4525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ คุณสมบัติ ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน
ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน บุชชิ่ง วัสดุ Shore A ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 200