(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ กันสั่นสะเทือน ราคาไม่แพง [คุณสมบัติ]· มี ชนิดติดตั้งด้วยสกรู เกลียว เกลียวใน/ เกลียวนอก และ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู เกลียวใน/ แผ่นเพลท [วัสดุ]· ยางธรรมชาติ, ฝั่ง A60
รหัสสินค้า |
---|
BGONA12160 |
BGONA15150 |
BGONA20150 |
BGONA20200 |
BGONA25180 |
BGONA25270 |
BGONA30180 |
BGONA30260 |
BGONA35260 |
BGONA40250 |
BGONP20150 |
BGONP20200 |
BGONP25180 |
BGONP25270 |
BGONP30180 |
BGONP30260 |
BGONP35260 |
BGONP40250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดใช้งานสูงสุด (N) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.82 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M5] 5 | 16 | 62 | 30 ~ 78 | 12 | |
฿ 92.82 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M5] 5 | 15 | 110 | 59 ~ 130 | 15 | |
฿ 146.96 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M6] 6 | 15 | 180 | 98 ~ 160 | 20 | |
฿ 162.44 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 98 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M6] 6 | 20 | 88 | 59 ~ 98 | 20 | |
฿ 174.04 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 280 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M6] 6 | 18 | 220 | 147 ~ 280 | 25 | ||
฿ 197.24 ฿ 82.82 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M6] 6 | 27 | 110 | 88 ~ 160 | 25 | ||
฿ 212.71 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 830 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M8] 8 | 18 | 610 | 415 ~ 830 | 30 | |
฿ 239.79 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 370 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M8] 8 | 26 | 180 | 196 ~ 370 | 30 | |
฿ 212.71 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 550 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M8] 8 | 26 | 250 | 275 ~ 550 | 35 | |
฿ 255.26 ฿ 129.44 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 700 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว | [M8] 8 | 25 | 340 | 363 ~ 700 | 40 | ||
฿ 174.04 | ANTI-VIBRATIONRUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M6] 6 | 15 | 180 | 98 ~ 160 | 20 | |
฿ 181.77 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 98 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M6] 6 | 20 | 88 | 59 ~ 98 | 20 | |
฿ 201.11 | ANTIVIBRATION | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 280 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M6] 6 | 18 | 220 | 147 ~ 280 | 25 | |
฿ 212.71 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 160 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M6] 6 | 27 | 110 | 88 ~ 160 | 25 | |
฿ 235.92 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 830 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M8] 8 | 18 | 610 | 415 ~ 830 | 30 | |
฿ 255.26 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 370 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M8] 8 | 26 | 180 | 196 ~ 370 | 30 | ||
฿ 251.39 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 550 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M8] 8 | 26 | 250 | 275 ~ 550 | 35 | ||
฿ 290.06 | ANTI-VIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 700 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท | [M8] 8 | 25 | 340 | 363 ~ 700 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 60 | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | ยางธรรมชาติ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30 :: 60 | สีของตัวผลิตภัณฑ์ | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง