1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางสำหรับติดตั้ง กันสั่นสะเทือน และตัวนำไฟฟ้า / โดยด้านหนึ่งมีเกลียว อีกด้านหนึ่งมีรูเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ยางนำไฟฟ้า สูงพร้อม คอร์/แกน สเตนเลส ปลาย เกลียวนอก ถูกเจาะรูและ แผ่นเพลท มี รูยาว เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DBGONA12160
DBGONA15150
DBGONA20150
DBGONA20200
DBGONA25180SALE
DBGONA30180
DBGONA40250
DBGONP20150
DBGONP20200
DBGONP25180
DBGONP30180
DBGONP40250
EBGONA12160
EBGONA15150
EBGONA20150
EBGONA20200
EBGONA25180
EBGONA30180
EBGONA40250
EBGONP20150
EBGONP20200
EBGONP25180
EBGONP30180
EBGONP40250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดใช้งานสูงสุด
(N)
คุณสมบัติ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
วัสดุ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 297.80

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -78ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M5] 51662[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-30 ~ 7812

฿ 301.66

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -130ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M5] 515110[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-59 ~ 13015

฿ 309.40

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -160ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M6] 615180[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-98 ~ 16020

฿ 321.00

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -98ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M6] 62088[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-59 ~ 9820

฿ 351.94

฿ 244.32

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -280ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M6] 618220[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-147 ~ 28025

฿ 382.88

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -830ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M8] 818610[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-415 ~ 83030

฿ 502.78

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -700ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M8] 825340[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-363 ~ 70040

฿ 324.87

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -160ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M6] 615180[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-98 ~ 16020

฿ 332.60

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -98ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M6] 62088[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-59 ~ 9820

฿ 382.88

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -280ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M6] 618220[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-147 ~ 28025

฿ 444.76

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -830ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M8] 818610[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-415 ~ 83030

฿ 572.39

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -700ความนำไฟฟ้า[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M8] 825340[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า-363 ~ 70040

฿ 282.33

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1078ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M5] 51662[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 7030 ~ 7812

฿ 286.20

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10130ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M5] 515110[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 7059 ~ 13015

฿ 297.80

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10160ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M6] 615180[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 7098 ~ 16020

฿ 309.40

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1098ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M6] 62088[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 7059 ~ 9820

฿ 336.47

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10280ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M6] 618220[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 70147 ~ 28025

฿ 351.94

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10830ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M8] 818610[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 70415 ~ 83030

฿ 467.97

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10700ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว] ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว[M8] 825340[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 70363 ~ 70040

฿ 309.40

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10160ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M6] 615180[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 7098 ~ 16020

฿ 317.14

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 3 วัน 1098ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M6] 62088[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 7059 ~ 9820

฿ 367.41

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10280ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M6] 618220[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 70147 ~ 28025

฿ 417.69

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10830ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M8] 818610[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 70415 ~ 83030

฿ 533.72

ANTI-VIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10700ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว End stopper, แผ่นเพลท เมาท์] End stopper ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมาท์ แผ่นเพลท[M8] 825340[คลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน-20 ~ 70363 ~ 70040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 60
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม สีของตัวผลิตภัณฑ์ สีดำ