(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเรซิ่น ที่มีคุณสมบัติการเลื่อนสูงและ เนื้อสัมผัส เรียบ สามารถใช้ในพื้นที่ที่คุณต้องการส่งเสริมการเลื่อนของ ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
PTFETS0.23-[100,200,300,400,500]-[100,200,300,400,500] |
PTFETT0.23-3 |
PTFETT0.23-5 |
PTFETT0.23-10 |
PTFETT0.23-20 |
PTFETT0.23-30 |
PTFETT0.23-40 |
PTFETT0.23-50 |
PTFETT0.23-80 |
PTFETT0.23-100 |
ULTS0.12-[100,200,300,400,500]-[100,200,300,400,500] |
ULTT0.12-3 |
ULTT0.12-5 |
ULTT0.12-10 |
ULTT0.12-20 |
ULTT0.12-30 |
ULTT0.12-40 |
ULTT0.12-50 |
ULTT0.12-80 |
ULTT0.12-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สี | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ปรับขนาด ผลิตภัณฑ์ | ชื่อ วัสดุ | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | - | - | ชนิดเลือก A, B ได้ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
฿ 81.90 ฿ 26.82 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 3 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | ||
฿ 104.65 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 5 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | |
฿ 159.25 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 10 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | |
฿ 250.25 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 20 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | |
฿ 341.25 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 30 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | ||
฿ 432.25 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 40 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | |
฿ 518.70 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 50 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | |
฿ 773.50 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 80 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | |
฿ 941.85 ฿ 311.47 | PTFE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, PTFE) | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 0.23 | 100 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) | - | - | ||
- | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | - | - | ชนิดเลือก A, B ได้ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
฿ 68.25 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 3 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 81.90 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 5 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 104.65 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 10 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 127.40 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 20 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 150.15 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 30 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 186.55 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 40 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 209.30 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 50 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 286.65 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 80 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - | |
฿ 327.60 | POLYETHYLENE SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เอทิลีน โมเลกุล โพลีเอทิลีน | โปร่งใส | 0.12 | 100 | 500 | เลือก A ได้ / ชนิดสันขอบ | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHPE) | - | - |
กำลังโหลด …
เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง