(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบาะทำจาก ยูรีเทน/ ยาง ปลาย ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
CXBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1] |
CXBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1] |
CXBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1] |
CXBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1] |
CXTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
CXTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1] |
UBFF-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1] |
UBFN-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1] |
UBFS-D[6-25/1]-L[10-30/1]-V[2-21/1] |
UBFU-D[6-15/1]-L[10-30/1]-V[2-11/1] |
UTRH-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRL-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRM-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
UTRS-D[6-50/1]-L[10-50/1]-V[2-64/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รายละเอียด วัสดุ | ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) | สเปค | D (OD) (มิลลิเมตร) | L (ความยาวรวม) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยาง (FPM) | ความแข็ง A80 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางไนไตรล์ (ยาง ยางไนไตรล์ ) | Shore A70 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางซิลิกอน (SI) | Shore A70 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | [ยาง ความยืดหยุ่นต่ำ] ยาง ความยืดหยุ่นต่ำ (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | ความแข็ง A90 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | ความแข็ง A50 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | Shore A70 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | ความแข็ง A95 | ชนิดไม่มีรู | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | - | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยาง (FPM) | ความแข็ง A80 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | 2 ~ 11 | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางไนไตรล์ (ยาง ยางไนไตรล์ ) | Shore A70 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | 2 ~ 21 | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง | ยางซิลิกอน (SI) | Shore A70 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 25 | 10 ~ 30 | 2 ~ 21 | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ยาง | [ยาง ความยืดหยุ่นต่ำ] ยาง ความยืดหยุ่นต่ำ (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 15 | 10 ~ 30 | 2 ~ 11 | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | ความแข็ง A90 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | ความแข็ง A50 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | Shore A70 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 | ||
- | SOFT URETHANE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูรีเทน | [ยูรีเทน มาตรฐาน] โพลียูรีเทน | ความแข็ง A95 | ชนิดรูทะลุ | 6 ~ 50 | 10 ~ 50 | 2 ~ 64 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ปลายทรงกลมปลายเรียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง