1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แก๊สสปริง/ ฉากยึดแก๊สสปริง - การติดตั้งแบบจำกัดประเภท

แก๊สสปริง/ ฉากยึดแก๊สสปริง - การติดตั้งแบบจำกัดประเภท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก แรงปฏิกริยา ของแก๊สสูง จึงสามารถเลือก กระบอกสูบ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GSSB8A
GSSB8B
GSSB8C
GSSB8D
GSSB8E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 250.25

BRACKETS FOR GAS SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10

฿ 250.25

BRACKETS FOR GAS SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10

฿ 250.25

BRACKETS FOR GAS SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10

฿ 250.25

BRACKETS FOR GAS SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10

฿ 250.25

BRACKETS FOR GAS SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชิ้นส่วนอยู่กับที่(Ø) 8 เหมาะสม ขายึด GSS