(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์] ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง 50 °C,ความทนทาน: 500,000 ครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
EMACN1212A |
EMACN1212B |
EMACN1212C |
EMACN1212D |
EMACN1212E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | สี ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.29 | 1 | 0.3 | 1.5 | 245 | 14.7 | A (สีขาว) | |
฿ 432.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.49 | 1 | 0.3 | 3 | 294 | 14.7 | B (สีดำ) | ||
฿ 500.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 1 | 0.3 | 5 | 294 | 5.0 | C (สีเหลือง) | |
฿ 500.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | 294 | 5.0 | D (สีเขียว) | |
฿ 500.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 294 | 5.0 | E (สีแดง) |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | รุ่นประหยัด | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) | M12 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PPS |
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 70 | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) | 2.45 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ขนาด เกลียว M | M12X1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง