1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กพร้อมโฮลเดอร์ - สำหรับสกรูปรับตั้ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แม่เหล็กพร้อมโฮลเดอร์ - สำหรับสกรูปรับตั้ง
  • แม่เหล็กพร้อมโฮลเดอร์ - สำหรับสกรูปรับตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] แม่เหล็ก พร้อม โฮลเดอร์ สำหรับ สกรูปรับระดับ สกรู ไม่ผลัก แม่เหล็ก ออก แรงดึงดูดของ แม่เหล็ก สามารถปลดปล่อยได้



รหัสสินค้า(1)(2)ทนความร้อน
อุณหภูมิ
[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
HXAJSUM22ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแม่เหล็กนีโอไดเมียมชุบผิวนิกเกิล80°C

สเปค

รหัสสินค้า
HXY10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HXAJ8SALE
HXAJ10
HXAJ13SALE
HXAJ16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (A)
(Ø)

฿ 422.33

฿ 170.83

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.05.98

฿ 397.49

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.1 to 20.017.610

฿ 443.62

฿ 202.51

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020.1 to 30.029.413

฿ 493.31

฿ 185.63

MAGNETS WITH HOUSINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1070.1 to 80.078.416

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม วัสดุ โฮลเดอร์ SUM22
กระบวนการเตรียมผิว โฮลเดอร์ ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล ขั้ว แม่เหล็ก (ด้านหน้า) N