(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือมาตรวัดความเอียง (ประเภทการติดตั้ง) [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]A5052B
รหัสสินค้า |
SMTP28 |
รหัสสินค้า | A | B | h | h2 | หลุม M (N) | ความไวแสง | ราคาต่อหน่วย | |
ชนิด | D | |||||||
SMTP | 28 | 16 | 22 | 10.5 | 3.5 | 2 | 38'12˝ (R-180) | |
32 | 20 | 27 | 12.0 | 4.0 | 3 | 38'12˝ (R-180) |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | A5052B | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการติดตั้ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง