(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· หัวอัดจาระบี ชนิด 90° [วัสดุ]SUS303 และ ทองเหลือง ตัดอิสระ (C3604BD)
รหัสสินค้า |
---|
GPC1 |
GPC2 |
GPC6 |
GPC6A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.04 | GREASE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/8 | R(PT)1/8 | - | |
฿ 86.00 | GREASE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/4 | R(PT)1/4 | - | |
฿ 40.95 | GREASE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | M6 | 0.75 | |
฿ 40.95 | GREASE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | M6 | 1.0 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ประเภทซี | วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ | ทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัวฉีด จาระบี | ชนิด 90° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง