1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดแตะด้วยตนเอง - แบบเจาะรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เม็ดมีด มีดต๊าปที่มีร่องแยกและมีเกลียวทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอก
การยึดชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการ ปลั๊กพ่วง ด้านหน้าเพื่อชดเชยความแข็งแรงเชิงกลของส่วน เกลียว ที่ทำจาก วัสดุ ที่มีความแข็งแรงค่อนข้างต่ำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ENT3-6
ENT4-8
ENT5-10
ENT6-14
ENT8-15
ENT10-18
ENT12-22
ENTS3-6
ENTS4-8
ENTS5-10
ENTS6-14
ENTS8-15
ENTS10-18
ENTS12-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่)
(มิลลิเมตร)

฿ 44.59

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้า Free-cutting3

฿ 44.59

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้า Free-cutting4

฿ 44.59

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้า Free-cutting5

฿ 49.14

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้า Free-cutting6

฿ 57.33

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้า Free-cutting8

฿ 77.35

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้า Free-cutting10

฿ 102.38

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้า Free-cutting12

฿ 124.67

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS3033

฿ 132.86

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS3034

฿ 136.50

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS3035

฿ 143.33

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS3036

฿ 182.00

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS3038

฿ 218.40

SELF TAPPING INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS30310

฿ 282.10

SELFTAPPINGINSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS30312

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แทรกตัวเองแตะ การใช้งาน โลหะเบา ชนิดสกรู หยาบ
รอยบาก ไม่มี รูปทรง slotted สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุปกรณ์การผลิต
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้