(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขยาย สเปค] เพื่อตอบสนองคำขอจำนวนมาก ตอนนี้มี ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ใหม่แล้ว! *โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค หรือรายการหมายเลข รุ่น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้
[มาตรฐานการจัดการ] เส้นผ่านศูนย์กลาง M หยาบ: 2,2.2,2.5,2.6,3,3.5,4,5,6,8,10,12,14,16,18,เส้นผ่านศูนย์กลาง M ละเอียด: 6,8,10,12,14,16,18
คุณสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น!
การใช้งาน: เสริมความแข็งแรง เกลียวใน ของ ฐานรอง/แผ่นรอง
คุณสมบัติ: การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ที่ทนทาน คุณสามารถสร้าง การออกแบบ ที่กระชับได้
วัสดุ: SUS304
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.70 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ละเอียด | 8 | 1D | 1.0 | |
฿ 63.70 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 8 | 2D | 1.0 | |
฿ 63.70 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 8 | 3D | 1.0 | |
฿ 77.35 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 10 | 1D | 1.0 | |
฿ 81.90 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 10 | 1D | 1.25 | |
฿ 77.35 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 10 | 1.5D | 1.0 | |
฿ 81.90 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 10 | 1.5D | 1.25 | |
฿ 81.90 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 10 | 2D | 1.25 | |
฿ 122.85 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 12 | 1D | 1.5 | |
฿ 118.30 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 12 | 1D | 1.25 | |
฿ 118.30 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 12 | 1.5D | 1.25 | |
฿ 122.85 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ละเอียด | 12 | 2D | 1.5 | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 3 | 1D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 3 | 1.5D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 3 | 2D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 4 | 1D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 4 | 1.5D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 4 | 2D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 5 | 1D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 5 | 1.5D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 5 | 2D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 6 | 1D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 6 | 1.5D | - | |
฿ 37.31 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 6 | 2D | - | |
฿ 43.22 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 8 | 1D | - | |
฿ 43.22 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 8 | 1.5D | - | |
฿ 43.22 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 8 | 2D | - | |
฿ 54.60 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 10 | 1D | - | |
฿ 54.60 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 10 | 1.5D | - | |
฿ 54.60 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 10 | 2D | - | |
฿ 68.25 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 12 | 1D | - | |
฿ 68.25 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 12 | 1.5D | - | |
฿ 68.25 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 12 | 2D | - | |
฿ 122.85 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 16 | 1D | - | ||
฿ 122.85 | INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 16 | 1.5D | - | |
฿ 122.85 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หยาบ | 16 | 2D | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | สปริงเสริมเกลียว | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
รอยบาก | มี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง