1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปิ้นผม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · สแน็ปพิน · มีจำหน่ายในปริมาณ 1 ชิ้น [วัสดุ]· เหล็กกล้า, สแตนเลส

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JNPN4
JNPN5
JNPN6SALE
JNPN8
JNPN10
JNPN12
JNSPN4
JNSPN5SALE
JNSPN6
JNSPN8
JNSPN10
JNSPN12
RNPN6
RNPN8
RNPN10
RNPN12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 12.28

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เหล็กกล้า16.3

฿ 12.28

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เหล็กกล้า17.9

฿ 15.56

฿ 8.20

SNAP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เหล็กกล้า21.2

฿ 18.02

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เหล็กกล้า27.7

฿ 20.48

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เหล็กกล้า32.6

฿ 24.57

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012เหล็กกล้า35.8

฿ 14.74

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สเตนเลส16.3

฿ 14.74

฿ 0.80

SNAP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105สเตนเลส17.9

฿ 19.66

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สเตนเลส21.2

฿ 34.40

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สเตนเลส27.7

฿ 43.00

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010สเตนเลส32.6

฿ 47.09

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012สเตนเลส35.8

฿ 21.71

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106เหล็กกล้า25.2

฿ 28.66

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108เหล็กกล้า33.8

฿ 36.04

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เหล็กกล้า40.2

฿ 40.54

SNAP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012เหล็กกล้า46

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สแน็ปพิน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)