1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จิ๊กถอดโดเวล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • จิ๊กถอดโดเวล
  • จิ๊กถอดโดเวล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KNHN
KNHN-M4
KNHN-M5
KNHN-M6
KNHN-M8
KNHN-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาดเกลียว รองรับการใช้งาน

฿ 5,472.00

DOWEL PIN EXTRACTOR SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเครื่อง+ที่ยึดฝาครอบ อย่างละ 1 ชิ้น-

฿ 547.00

REMOVING JIG - M4 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ที่ยึดฝาครอบเท่านั้นM4

฿ 547.00

REMOVING JIG - M5 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ที่ยึดฝาครอบเท่านั้นM5

฿ 547.00

REMOVING JIG - M6 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ที่ยึดฝาครอบเท่านั้นM6

฿ 547.00

REMOVING JIG - M8 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ที่ยึดฝาครอบเท่านั้นM8

฿ 547.00

REMOVING JIG - M10 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ที่ยึดฝาครอบเท่านั้นM10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เครื่องมือ พิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้