(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] สลักโดเวล/น็อกพิน โพลีคาร์บอเนต [รูปทรง] เรซิ่น (ฉนวนกันความร้อน); วัสดุ: เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
MSIPJ3-10 |
MSIPJ3-15 |
MSIPJ3-20 |
MSIPJ4-10 |
MSIPJ4-15 |
MSIPJ4-20 |
MSIPJ5-10 |
MSIPJ5-15 |
MSIPJ5-20 |
MSIPJ6-10 |
MSIPJ6-15 |
MSIPJ6-20 |
MSIPJ6-25 |
MSIPJ8-15 |
MSIPJ8-20 |
MSIPJ8-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.04 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | ||
฿ 208.22 ฿ 105.36 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 15 | ||
฿ 218.99 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | |
฿ 211.81 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | |
฿ 218.99 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | |
฿ 226.17 ฿ 114.69 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | ||
฿ 222.58 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | |
฿ 229.76 ฿ 103.78 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | ||
฿ 236.94 ฿ 119.51 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | ||
฿ 229.76 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | |
฿ 236.94 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | |
฿ 244.12 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | |
฿ 258.48 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | |
฿ 244.12 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | |
฿ 251.30 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | |
฿ 269.25 | RESIN DOWEL PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 25 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | พลาสติก (ฉนวนกันความร้อน) | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | พลาสติก | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง