(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M24 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
PACK-ZAST3 GTS10 SSRBW8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 391.30 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 3 | 0.29 | |
฿ 391.30 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 4 | 0.29 | |
฿ 391.30 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.3 | 5 | 0.5 | |
฿ 391.30 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.5 | 6 | 0.5 | |
฿ 423.15 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.5 | 8 | 0.5 | |
฿ 546.00 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | 10 | 0.8 | |
฿ 659.75 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.5 | 12 | 0.8 | |
฿ 910.00 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 16 | 1.2 | |
฿ 1,274.00 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21 | 20 | 1.2 | |
฿ 1,729.00 | WASHERS WIYH ONE OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 24 | 1.2 | |
฿ 391.30 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 4 | 0.29 | |
฿ 391.30 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.3 | 5 | 0.5 | |
฿ 391.30 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.5 | 6 | 0.5 | |
฿ 423.15 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8.5 | 8 | 0.5 | |
฿ 546.00 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10.5 | 10 | 0.8 | |
฿ 659.75 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.5 | 12 | 0.8 | |
฿ 910.00 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 16 | 1.2 | |
฿ 1,274.00 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21 | 20 | 1.2 | |
฿ 1,729.00 | WASHERS WIYH TWO OF TONGUE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 24 | 1.2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ: สแตนเลส | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง