1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองเทเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวนรองเทเปอร์
  • แหวนรองเทเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดคือ M6 ถึง M24 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ



ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการเคลือบผิว
ZTQSS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมตไตรวาเลนท์ STKM
ZTQMS45Cไตรวาเลนท์โครเมต

สเปค

รหัสสินค้า
ZTQ6
5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ZTQ6-3
ZTQ6-5
ZTQ6-8
ZTQ8-3
ZTQ8-8SALE
ZTQ10-3
ZTQ10-5
ZTQ10-8
ZTQ12-3
ZTQ12-5
ZTQ12-8
ZTQ16-3
ZTQ16-5SALE
ZTQ16-8SALE
ZTQ20-3
ZTQ20-5
ZTQ20-8
ZTQ24-3
ZTQ24-5
ZTQ24-8
ZTQM6-3
ZTQM6-5
ZTQM6-8
ZTQM8-3
ZTQM8-5
ZTQM8-8
ZTQM10-3
ZTQM10-5
ZTQM10-8
ZTQM12-3
ZTQM12-5SALE
ZTQM12-8
ZTQM16-3
ZTQM16-5SALE
ZTQM16-8
ZTQM20-3
ZTQM20-5
ZTQM20-8
ZTQM24-3
ZTQM24-5
ZTQM24-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า มุม α

฿ 85.31

TAPER WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)7166กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4003

฿ 85.31

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)7166กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4005

฿ 85.31

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)7166กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4008

฿ 95.55

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)9188กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4003

฿ 95.55

฿ 55.39

TAPER WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)9188กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4008

฿ 109.20

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)112210กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4003

฿ 109.20

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)112210กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4005

฿ 109.20

TAPERWASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)112210กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4008

฿ 153.56

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)142612กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4003

฿ 153.56

TAPER WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)142612กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4005

฿ 153.56

TAPER WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)142612กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4008

฿ 187.69

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)183216กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4003

฿ 187.69

฿ 79.73

TAPER WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)183216กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4005

฿ 187.69

฿ 98.80

TAPER WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)183216กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4008

฿ 201.34

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)214020กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4003

฿ 201.34

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)214020กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4005

฿ 201.34

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)214020กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4008

฿ 310.54

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)275224กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4003

฿ 310.54

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)275224กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4005

฿ 310.54

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)275224กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม (ไตรวาเลนท์)SS4008

฿ 136.50

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต7166ไตรวาเลนท์โครเมตS45C3

฿ 136.50

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต7166ไตรวาเลนท์โครเมตS45C5

฿ 136.50

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต7166ไตรวาเลนท์โครเมตS45C8

฿ 150.15

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต9188ไตรวาเลนท์โครเมตS45C3

฿ 150.15

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต9188ไตรวาเลนท์โครเมตS45C5

฿ 150.15

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต9188ไตรวาเลนท์โครเมตS45C8

฿ 168.35

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต112210ไตรวาเลนท์โครเมตS45C3

฿ 168.35

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต112210ไตรวาเลนท์โครเมตS45C5

฿ 168.35

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต112210ไตรวาเลนท์โครเมตS45C8

฿ 222.95

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต142612ไตรวาเลนท์โครเมตS45C3

฿ 222.95

฿ 72.79

TAPER WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต142612ไตรวาเลนท์โครเมตS45C5

฿ 222.95

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต142612ไตรวาเลนท์โครเมตS45C8

฿ 273.00

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต183216ไตรวาเลนท์โครเมตS45C3

฿ 273.00

฿ 98.09

TAPER WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต183216ไตรวาเลนท์โครเมตS45C5

฿ 273.00

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต183216ไตรวาเลนท์โครเมตS45C8

฿ 318.50

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต214020ไตรวาเลนท์โครเมตS45C3

฿ 318.50

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต214020ไตรวาเลนท์โครเมตS45C5

฿ 318.50

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต214020ไตรวาเลนท์โครเมตS45C8

฿ 436.80

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต275224ไตรวาเลนท์โครเมตS45C3

฿ 436.80

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต275224ไตรวาเลนท์โครเมตS45C5

฿ 436.80

TAPER WASHERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต275224ไตรวาเลนท์โครเมตS45C8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด แหวนรอง เรียว ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้