(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับชนิดสเปคขนาด L สามารถระบุความยาวเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. มีจำหน่ายในปริมาณ 1 ชิ้น สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
NTFL | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
NTFLS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L |
NTFL6 | — | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
NTFL3-[3-10/1] |
NTFL4-8 |
NTFL4-10 |
NTFL4-15 |
NTFL4-[4-15/1] |
NTFL5-8 |
NTFL5-10 |
NTFL5-15 |
NTFL5-20 |
NTFL5-[5-20/1] |
NTFL6-10 |
NTFL6-15 |
NTFL6-20 |
NTFL6-[6-25/1] |
NTFL8-10 |
NTFL8-15 |
NTFL8-20 |
NTFL8-25 |
NTFL8-30 |
NTFL8-[8-30/1] |
NTFL10-20 |
NTFL10-25 |
NTFL10-30 |
NTFL10-40 |
NTFL10-[10-40/1] |
NTFL12-[10-50/1] |
NTFL16-[10-50/1] |
NTFLS3-5 |
NTFLS3-10 |
NTFLS3-[3-10/1] |
NTFLS4-6 |
NTFLS4-10 |
NTFLS4-15 |
NTFLS4-[4-15/1] |
NTFLS5-6 |
NTFLS5-10 |
NTFLS5-15 |
NTFLS5-20 |
NTFLS5-[5-20/1] |
NTFLS6-10 |
NTFLS6-15 |
NTFLS6-20 |
NTFLS6-25 |
NTFLS6-[6-25/1] |
NTFLS8-15 |
NTFLS8-20 |
NTFLS8-30 |
NTFLS8-[8-30/1] |
NTFLS10-20 |
NTFLS10-[10-40/1] |
NTFLS12-[10-50/1] |
NTFLS16-[10-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.5 | - | 3 ~ 10 | ||
฿ 67.98 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.7 | 8 | - | |
฿ 67.98 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.7 | 10 | - | ||
฿ 67.98 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.7 | 15 | - | |
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.7 | - | 4 ~ 15 | ||
฿ 75.53 ฿ 31.90 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.8 | 8 | - | ||
฿ 75.53 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.8 | 10 | - | |
฿ 83.08 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.8 | 15 | - | ||
฿ 83.08 ฿ 33.61 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.8 | 20 | - | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.8 | - | 5 ~ 20 | ||
฿ 75.53 ฿ 36.81 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1 | 10 | - | ||
฿ 83.08 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1 | 15 | - | ||
฿ 83.08 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1 | 20 | - | |
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1 | - | 6 ~ 25 | ||
฿ 75.53 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.25 | 10 | - | ||
฿ 75.53 ฿ 30.00 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.25 | 15 | - | ||
฿ 101.97 ฿ 39.90 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.25 | 20 | - | ||
฿ 101.97 ฿ 33.30 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.25 | 25 | - | ||
฿ 101.97 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.25 | 30 | - | |
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.25 | - | 8 ~ 30 | ||
฿ 90.64 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.5 | 20 | - | |
฿ 90.64 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.5 | 25 | - | |
฿ 90.64 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.5 | 30 | - | ||
฿ 113.30 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.5 | 40 | - | |
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.5 | - | 10 ~ 40 | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.75 | - | 10 ~ 50 | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 2 | - | 10 ~ 50 | ||
฿ 64.20 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.5 | 5 | - | |
฿ 71.75 ฿ 31.30 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.5 | 10 | - | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.5 | - | 3 ~ 10 | ||
฿ 75.53 ฿ 28.30 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.7 | 6 | - | ||
฿ 83.08 ฿ 30.81 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.7 | 10 | - | ||
฿ 83.08 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.7 | 15 | - | |
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.7 | - | 4 ~ 15 | ||
฿ 79.31 ฿ 29.20 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 6 | - | ||
฿ 79.31 ฿ 29.91 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 10 | - | ||
฿ 86.86 ฿ 39.81 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 15 | - | ||
฿ 86.86 ฿ 50.30 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 20 | - | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | - | 5 ~ 20 | ||
฿ 79.31 | FREE NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 10 | - | ||
฿ 86.86 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 15 | - | ||
฿ 86.86 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 20 | - | ||
฿ 86.86 ฿ 61.40 | FREE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 25 | - | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | - | 6 ~ 25 | ||
฿ 79.31 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.25 | 15 | - | |
฿ 105.74 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | 1.25 | 20 | - | |
฿ 105.74 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.25 | 30 | - | |
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.25 | - | 8 ~ 30 | ||
฿ 113.30 | FREE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.5 | 20 | - | |
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.5 | - | 10 ~ 40 | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.75 | - | 10 ~ 50 | ||
- | FREE NUT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 2 | - | 10 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด รูปทรง | นัทกำหนดความยาวได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง