(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาด M10 ถึง M30 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นมีจำหน่ายตามความต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
CRNT10 |
CRNT12 |
CRNT16 |
CRNT20 |
CRNT24 |
CRNT30 |
CRNTS10 |
CRNTS12 |
CRNTS16 |
SCRNT10 |
SCRNT12 |
SCRNT16 |
SCRNTS10 |
SCRNTS12 |
SCRNTS16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท เกลียว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 370.10 ฿ 153.52 | CIRCLE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.5 | หยาบ | ||
฿ 404.09 | CIRCLE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.75 | หยาบ | |
฿ 449.40 | CIRCLE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | การชุบออกไซด์สีดำ | 2 | หยาบ | |
฿ 517.38 ฿ 203.74 | CIRCLE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | การชุบออกไซด์สีดำ | 2.5 | หยาบ | ||
฿ 592.91 | CIRCLE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | การชุบออกไซด์สีดำ | 3 | หยาบ | |
฿ 679.77 | CIRCLE NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | การชุบออกไซด์สีดำ | 3.5 | หยาบ | |
฿ 404.09 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด ละเอียด] ตัวชี้วัด ละเอียด | การชุบออกไซด์สีดำ | 1 | ละเอียด | |
฿ 449.40 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด ละเอียด] ตัวชี้วัด ละเอียด | การชุบออกไซด์สีดำ | 1 | ละเอียด | |
฿ 502.27 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | [ตัวชี้วัด ละเอียด] ตัวชี้วัด ละเอียด | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.5 | ละเอียด | |
฿ 566.48 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | ไม่มี | 1.5 | หยาบ | |
฿ 732.64 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | ไม่มี | 1.75 | หยาบ | |
฿ 849.71 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | [ตัวชี้วัด หยาบ] ตัวชี้วัด หยาบ | ไม่มี | 2 | หยาบ | |
฿ 626.90 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | [ตัวชี้วัด ละเอียด] ตัวชี้วัด ละเอียด | ไม่มี | 1 | ละเอียด | |
฿ 815.72 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | [ตัวชี้วัด ละเอียด] ตัวชี้วัด ละเอียด | ไม่มี | 1 | ละเอียด | |
฿ 944.12 | CIRCLE NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] SUS304 | ไม่มี | [ตัวชี้วัด ละเอียด] ตัวชี้วัด ละเอียด | ไม่มี | 1.5 | ละเอียด |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | กระชับมือ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง