(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ในอุปกรณ์สุญญากาศ หรือภาชนะสุญญากาศ ที่ต้องเอาอากาศในรูเกลียวออก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.34 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
฿ 66.34 ฿ 32.77 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 70.02 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
฿ 70.02 ฿ 34.89 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
฿ 77.40 ฿ 39.91 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 62.65 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
฿ 62.65 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
฿ 70.02 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
฿ 70.02 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
฿ 73.71 ฿ 27.58 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 77.40 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
฿ 62.65 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | |
฿ 70.02 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 73.71 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
฿ 73.71 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | |
฿ 77.40 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
฿ 81.08 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
฿ 62.65 ฿ 22.79 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
฿ 73.71 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 81.08 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 88.45 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | |
฿ 88.45 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | |
฿ 95.82 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | |
฿ 95.82 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | |
฿ 88.45 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |
฿ 88.45 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
฿ 95.82 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 103.19 | BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่มี | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 อุปกรณ์ | ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง