(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ในอุปกรณ์สุญญากาศ หรือภาชนะสุญญากาศ ที่ต้องเอาอากาศในรูเกลียวออก
รหัสสินค้า |
---|
CBASG3-6 |
CBASG3-8 |
CBASG3-10 |
CBASG3-12 |
CBASG4-6 |
CBASG4-8 |
CBASG4-10 |
CBASG4-12 |
CBASG4-16 |
CBASG5-10 |
CBASG5-12 |
CBASG5-16 |
CBASG5-20 |
CBASG6-10 |
CBASG6-12 |
CBASG6-16 |
CBASG6-20 |
CBASG6-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.99 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
฿ 128.99 ฿ 33.25 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 140.05 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
฿ 140.05 ฿ 26.64 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 128.99 ฿ 41.92 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 128.99 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 140.05 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
฿ 140.05 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 154.79 ฿ 46.22 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 140.05 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 140.05 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 140.05 ฿ 33.44 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 147.42 ฿ 45.67 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 147.42 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 147.42 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 147.42 ฿ 38.30 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 165.85 ฿ 60.65 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 184.28 | SCREW WITH THROUGH HOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำเป็นพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 อุปกรณ์ | ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง