1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานวางสำหรับแขนมุมฟรี

ฐานวางสำหรับแขนมุมฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง ของฟรี มุม แขน [วัสดุ] SUS304



[M] วัสดุ: SUS304

สเปค

รหัสสินค้า
FXH25
FXMHA

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FXMHA
FXMHB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานT
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง

฿ 367.87

FREE GUIDE ARMS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 104รูทะลุ

฿ 252.25

FREE GUIDE ARMS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 108แบบรูคว้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานแม่เหล็ก ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้