(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถ ตั้ง- ประกอบกับ เสาโพสต์ สำหรับขาตั้งที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างบางอย่าง
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม |
KLTTS | SS400 | การรมดำ (Blackening) | สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม |
MLTTS | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
ALTTS | A6063 | อโนไดซ์สีดำ | |
SLTTS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
KLTTS15 |
D | KLTTS ALTTS | MLTTS SLTTS |
10 | CB5-16, 4 ชิ้น | SCB5-16, 4 ชิ้น |
12 | CB5-18, 4 ชิ้น | SCB5-18, 4 ชิ้น |
15 | CB5-20, 6 ชิ้น | SCB5-20, 6 ชิ้น |
20 | CB5-25, 6 ชิ้น | SCB5-25, 6 ชิ้น |
25 | CB5-30, 6 ชิ้น | SCB5-30, 6 ชิ้น |
30 | CB5-35, 6 ชิ้น | SCB5-35, 6 ชิ้น |
รหัสสินค้า |
---|
ALTTS10 |
ALTTS12 |
ALTTS15 |
ALTTS20 |
ALTTS25 |
KLTTS10 |
KLTTS12 |
KLTTS15 |
KLTTS20 |
KLTTS25 |
KLTTS30 |
MLTTS10 |
MLTTS12 |
MLTTS15 |
MLTTS20 |
MLTTS25 |
MLTTS30 |
SLTTS10 |
SLTTS12 |
SLTTS15 |
SLTTS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.72 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 854.28 ฿ 584.41 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | ||
฿ 1,245.83 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,245.83 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,971.97 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,092.77 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,149.72 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,199.56 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,391.77 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,847.38 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 2,306.56 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,171.08 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,228.03 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,284.98 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,480.76 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,971.97 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,466.74 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,334.82 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,391.77 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,491.43 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 1,954.17 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ที | เสา รูปทรง | ชนิดหน้าแปลนกลม | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง