(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตรัทแคลมป์ ราคาไม่แพงและกะทัดรัด คุณสามารถเลือก ปลั๊กพ่วง แนวตั้งหรือ ปลั๊กพ่วง แบบขนานก็ได้ [วัสดุ] อะลูมิเนียมอัลลอย
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม | |
เกลียวในแบบแนวตั้ง | เกลียวในแบบขนาน | |||
AMNC | AQMC | อะลูมิเนียมอัลลอยซีรีส์ 6000 | อโนไดซ์สีดำ | สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม |
AMNW | AQMW | เคลียร์อโนไดซ์ |
รหัสสินค้า |
AMNC8 |
D | รวม สกรู | |
6 | M3-6 | 1 ชิ้น |
8 | M3-8 | |
10 | M4-10 | |
12 | M4-12 | |
15 | M5-15 |
รหัสสินค้า |
---|
AMNC6 |
AMNC8 |
AMNC10 |
AMNC12 |
AMNC15 |
AMNW6 |
AMNW8 |
AMNW10 |
AMNW12 |
AMNW15 |
AQMC6 |
AQMC8 |
AQMC10 |
AQMC12 |
AQMC15 |
AQMW6 |
AQMW8 |
AQMW10 |
AQMW12 |
AQMW15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295.44 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 6 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 299.00 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 8 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 338.16 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 348.84 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 12 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 373.75 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 15 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 295.44 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 6 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 299.00 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 8 | ล้างอะโนไดซ์ | ||
฿ 338.16 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 348.84 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 12 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 373.75 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แนวตั้งที่มีก๊อก | 15 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 295.44 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 6 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 299.00 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 8 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 338.16 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 348.84 ฿ 240.80 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 12 | อะโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 373.75 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 15 | อะโนไดซ์สีดำ | |
฿ 295.44 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 6 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 299.00 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 8 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 338.16 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 348.84 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 12 | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 373.75 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนานกับก๊อก | 15 | ล้างอะโนไดซ์ |
กำลังโหลด …
เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง