(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตรัทแคลมป์ราคาประหยัดและกะทัดรัด มีให้เลือกทั้งแบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเดียวกันและเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน [วัสดุ] อลูมิเนียมอัลลอย
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม | |
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |||
ALKC | ALNC | อลูมิเนียมอัลลอย 6000 Series | อโนไดซ์สีดำ | สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม |
ALKW | ALNW | เคลียร์อโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | — | D1 |
ALKC8 ALNC10 | — | 8 |
■ รวม สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันตั้งฉาก | ||
D | รวม สกรู | |
6 | M3-6 | 2 ชิ้น |
8 | M3-8 | |
10 | M4-10 | |
12 | M4-12 | |
15 | M5-15 |
■ สกรู มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันตั้งฉากกับฉาก | |||
D | D1 | รวม สกรู | |
8 | 6 | M3-6 / M3-8 | ทีละ 1 ชิ้น |
10 | 8 | M4-6 / M4-10 | |
10 | 8 | M3-8 / M4-10 | |
12 | 10 | M4-8 / M4-12 | |
12 | 10 | M3-10 / M4-12 | |
15 | 10 | M5-12 / M5-15 | |
15 | 12 | M4-12 / M5-15 |
รหัสสินค้า |
---|
ALKC6 |
ALKC8 |
ALKC10 |
ALKC12 |
ALKC15 |
ALKW6 |
ALKW8 |
ALKW10 |
ALKW12 |
ALKW15 |
ALNC8-6 |
ALNC10-6 |
ALNC10-8 |
ALNC12-8 |
ALNC12-10 |
ALNC15-10 |
ALNC15-12 |
ALNW8-6 |
ALNW10-6 |
ALNW10-8 |
ALNW12-8 |
ALNW12-10 |
ALNW15-10 |
ALNW15-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา 2 (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.12 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 254.16 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 290.46 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 305.59 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 316.96 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 251.12 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 254.16 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 290.46 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 305.59 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 332.81 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | - | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | |
฿ 309.68 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 320.36 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 10 | 6 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 320.36 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 8 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 363.07 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 12 | 8 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 363.07 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 423.58 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 15 | 10 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 423.58 | COMPACT STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 12 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 309.68 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 8 | 6 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 449.09 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10 | 6 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 320.36 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 8 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |
฿ 511.20 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ||
฿ 511.20 ฿ 187.66 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ||
฿ 597.19 ฿ 203.28 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 10 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ||
฿ 423.58 | COMPACT STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 12 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | ชนิดหน้าแปลนกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง