(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ร่วมกับ โรตารี่คอนเนคเตอร์ เมื่อติดตั้ง จอสัมผัส หรือกล่อง
รหัสสินค้า |
---|
PSEG28-[200-800/1] |
PSEG36-[200-1000/1] |
PSEG42-[200-1000/1] |
PSEG54-[200-1000/1] |
PSEG70-[300-1000/1] |
PSEG82-[300-1000/1] |
PSEG92-[300-1000/1] |
PSEGK28-[200-800/1] |
PSEGK36-[200-1000/1] |
PSEGK42-[200-1000/1] |
PSEGK54-[200-1000/1] |
PSEGK70-[300-1000/1] |
PSEGK82-[300-1000/1] |
PSEGK92-[300-1000/1] |
PSEGS42-[200-1000/1] |
PSEGS54-[200-1000/1] |
PSYG28-[200-800/1] |
PSYG36-[200-1000/1] |
PSYG42-[200-1000/1] |
PSYG54-[200-1000/1] |
PSYG70-[300-1000/1] |
PSYG82-[300-1000/1] |
PSYG92-[300-1000/1] |
WPSEG28-[200-800/1] |
WPSEG36-[200-1000/1] |
WPSEG42-[200-1000/1] |
WPSEG54-[200-1000/1] |
WPSEG70-[300-1000/1] |
WPSEG82-[300-1000/1] |
WPSEG92-[300-1000/1] |
WPSEGK28-[200-800/1] |
WPSEGK36-[200-1000/1] |
WPSEGK42-[200-1000/1] |
WPSEGK54-[200-1000/1] |
WPSEGK70-[300-1000/1] |
WPSEGK82-[300-1000/1] |
WPSEGK92-[300-1000/1] |
WPSYG28-[200-800/1] |
WPSYG36-[200-1000/1] |
WPSYG42-[200-1000/1] |
WPSYG54-[200-1000/1] |
WPSYG70-[300-1000/1] |
WPSYG82-[300-1000/1] |
WPSYG92-[300-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | วัสดุ กลวง | วัสดุ เหล็กยึด | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว (สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ) (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | SUS304 | SUS304 | ไม่มี | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | SUS304 | SUS304 | ไม่มี | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนกลมเชื่อม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนกลมเชื่อม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนกลมเชื่อม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนกลมเชื่อม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนกลมเชื่อม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนกลมเชื่อม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนกลมเชื่อม | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | STKM13A | SS400 | รมดำ Black Oxide | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนเชื่อมขนาดกะทัดรัด | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนเชื่อมขนาดกะทัดรัด | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนเชื่อมขนาดกะทัดรัด | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนเชื่อมขนาดกะทัดรัด | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนเชื่อมขนาดกะทัดรัด | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนเชื่อมขนาดกะทัดรัด | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | PIPE STANDS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | หน้าแปลนเชื่อมขนาดกะทัดรัด | STKM13A | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 92(100.33) | 300 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง