(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งทรงท่อที่มีระดับความสูงที่เที่ยงตรง สามารถใช้เป็นสเปสเซอร์ได้
รหัสสินค้า |
---|
PSYK30-[50-300/1] |
PSYK40-[50-300/1] |
PSYK50-[50-300/1] |
PSYK60-[50-300/1] |
PSYK70-[50-300/1] |
PSYM30-[50-300/1] |
PSYM40-[50-300/1] |
PSYM50-[50-300/1] |
PSYM60-[50-300/1] |
PSYM70-[50-300/1] |
WPSYM30-[50-300/1] |
WPSYM40-[50-300/1] |
WPSYM50-[50-300/1] |
WPSYM60-[50-300/1] |
WPSYM70-[50-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก D) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | รมดำ Black Oxide | 30(30) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | รมดำ Black Oxide | 40(40) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | รมดำ Black Oxide | 50(50.8) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | รมดำ Black Oxide | 60(60.5) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | รมดำ Black Oxide | 70(70) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30(30) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40(40) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50(50.8) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60(60.5) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนกลม | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70(70) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30(30) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40(40) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50(50.8) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60(60.5) | 50 ~ 300 | ||
- | PIPE STAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70(70) | 50 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง