(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์หล่อ จึงเป็น เหล็กยึด ขาตั้ง ราคาไม่แพง [วัสดุ]·FCD450
รหัสสินค้า |
---|
CLPBD20 |
CLPBD25 |
CLPBD30 |
CLPMD20 |
CLPMD25 |
CLPMD30 |
CLTBD20 |
CLTBD25 |
CLTBD30 |
CLTBD35 |
CLTBD40 |
CLTBD50 |
CLTMD20 |
CLTMD25 |
CLTMD30 |
CLTMD35 |
CLTMD40 |
CLTMD50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,119.53 | BRACKET FOE STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | มี | |
฿ 1,452.36 ฿ 495.55 | BRACKET FOE STANDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | มี | ||
฿ 1,815.45 | BRACKET FOE STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | มี | |
฿ 1,456.68 | BRACKET FOE STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | |
฿ 1,837.06 | BRACKET FOE STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | |
฿ 2,290.93 | BRACKET FOE STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | มี | |
฿ 916.37 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | |
฿ 1,162.75 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | |
฿ 1,435.07 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | |
฿ 2,061.83 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | |
฿ 2,416.28 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | |
฿ 3,384.52 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | [การชุบออกไซด์สีดำ] การเคลือบผิวฟอสเฟต การชุบออกไซด์สีดำ หรือ ฟอสเฟต | ไม่มี | |
฿ 1,193.01 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ||
฿ 1,478.30 ฿ 568.41 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | ||
฿ 1,832.74 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | |
฿ 2,576.21 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | |
฿ 3,068.98 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | |
฿ 4,378.69 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ไม่มี | วัสดุ เหล็กยึด | FCD450 |
เสา วิธีการแก้ไข | แคลมป์รัดแยก | รูปทรง รูติดตั้ง | แบบรูคว้าน | เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง