(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจกำหนดตำแหน่ง ที่สามารถติดกับ อุปกรณ์รองรับท่อ
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ชนิด | แกน Z | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 19.6 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 35 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 24.5 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 40.1 ถึง 50 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 48 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±10 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แกน Z | วิธีการให้อาหาร (ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ) | มาตรฐาน |
วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STLX35 ในชุด [ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว ติดตั้งเสา - สไลด์ 1 แกนพร้อมเพลา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง