1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฐานแม่เหล็ก
  • ฐานแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,077.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ทำให้ได้รับแรงดูดซับขนาดใหญ่แม้จะมีขนาดกะทัดรัดก็ตาม



ชื่อของชิ้นส่วน[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว
ตัวสินค้าหลักSS400การเคลือบผิว
แม่เหล็กแม่เหล็กโบรอนเหล็กนีโอดิเมียม
ลูกบิดABS

สเปค

รหัสสินค้าD1
MGNBS80
KSHL12
MGNBSH12
MGNBSD





8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGNBS20
MGNBS40
MGNBS80
MGNBS100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน แรงดึงดูด
(N)

฿ 1,518.65

MAGNET STANDBASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020200

฿ 1,077.10

MAGNET STANDBASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040400

฿ 2,158.15

MAGNET STANDBASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080800

฿ 3,369.03

MAGNET STANDBASE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101001000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานแม่เหล็ก ใช่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้