1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ปรับระดับอย่างง่าย] แกน X แร็คแอนด์พิเนียน - เกรดมาตรฐาน XKRG / เกรดแม่นยำสูง XKRKG

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [ปรับระดับอย่างง่าย] แกน X แร็คแอนด์พิเนียน - เกรดมาตรฐาน XKRG / เกรดแม่นยำสูง XKRKG
  • [ปรับระดับอย่างง่าย] แกน X แร็คแอนด์พิเนียน - เกรดมาตรฐาน XKRG / เกรดแม่นยำสูง XKRKG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,377.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรามีการจัดส่งที่รวดเร็วสองประเภท

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XKRG40
XKRG60
XKRG90SALE
XKRKG40
XKRKG60
XKRKG90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก (ช่วง)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,377.38

X-AXIS ADJUSTMENT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 ถึง 30402530±12

฿ 2,723.18

X-AXIS ADJUSTMENT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30.1 ถึง 50604030±14

฿ 3,198.65

฿ 1,464.34

X-AXIS ADJUSTMENT UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30.1 ถึง 50904030±23

฿ 3,094.00

X-AXIS ADJUSTMENT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5 ถึง 30402534±12

฿ 3,503.50

X-AXIS ADJUSTMENT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30.1 ถึง 50604034±14

฿ 4,049.50

X-AXIS ADJUSTMENT UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30.1 ถึง 50904034±23

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ไกด์ แคลมป์ยึด ลูกบิดกลม วิธีการให้อาหาร (ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ) ฟาสฟอร์เวิร์ด
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 19