1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ งานละเอียด สูง] หัวไมโครมิเตอร์ งานลับคม/งานเจียรไน หมุนได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [ งานละเอียด สูง] หัวไมโครมิเตอร์ งานลับคม/งานเจียรไน หมุนได้
  • [ งานละเอียด สูง] หัวไมโครมิเตอร์ งานลับคม/งานเจียรไน หมุนได้
  • [ งานละเอียด สูง] หัวไมโครมิเตอร์ งานลับคม/งานเจียรไน หมุนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,782.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจ หมุนที่ช่วยให้สามารถปรับ ละเอียด โดยใช้ หัวไมโครมิเตอร์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RPG38
RPG60
RPG85
RPG110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เลือกช่วงได้) พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 9,782.50

REVOLVINGSTAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 3015.1 ถึง 20389.820

฿ 11,375.00

REVOLVING STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 3020.1 ถึง 256029.425

฿ 13,650.00

REVOLVING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1071 ถึง 100 มม30.1 ถึง 5020.1 ถึง 258539.225

฿ 18,200.00

REVOLVING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10101 มม. ถึง30.1 ถึง 5020.1 ถึง 251104925

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน แบบกลม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) 360° ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ละเอียด)(องศา) ±5°
วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ + ลูกบิด ป้อน หยาบ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ไกด์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)(องศา) ±5
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) รูทะลุ ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด P (ตรงข้าม แคลมป์ยึด)
ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5